---
title: 5 zalet małych centrów danych brzegowych
description: Jakie są zalety małych, modułowych centrów danych brzegowych? Sprawdź artykuł najlepszych specjalistów z firmy Rittal!
---

[Centrum Danych](https://blog-centrumdanych-pl.rittal.com)

# [5 zalet małych centrów danych brzegowych](https://blog-centrumdanych-pl.rittal.com/5-zalet-malych-centrow-danych-brzegowych/)

 Autor: [Rittal Polska](https://blog-centrumdanych-pl.rittal.com/author/rittal-polska) | Jul 21, 2022 6:12:43 AM

Świat produkcji już nigdy nie będzie taki sam. Nowe możliwości oferowane przez Przemysł 4.0 i sieciowe dane mobilne — wydajne, szybkie i zdalne wdrażanie IT na dużą skalę — zmieniają sposób wdrażania i zarządzania infrastrukturą fizyczną w dowolnej przestrzeni, która tak naprawdę nie jest przestrzenią IT.

Łącząc bardzo krótkie okresy latencji z najwyższą mocą obliczeniową i niezawodnością, [Modułowe Centra Danych Edge](https://www.rittal.com/pl-pl//product/list.action?categoryPath=/PG0001/PG0800ITINFRA1/PGRP21263ITINFRA1&__hstc=117017881.938900ca565827ca4a5889aa6287a93f.1654236078881.1658323570805.1658383552231.6&__hssc=117017881.1.1658383552231&__hsfp=1085903750), zwane również Mikrocentrami Danych, mogą przetwarzać znaczne ilości generowanych danych na poziomie lokalnym. Chociaż jest to ich główna funkcja, zapewniają również inne cenne korzyści, które postaramy się omówić w tym artykule.

## Korzyści z modułowych centrów danych Edge

 

### 1.    Super szybkość wdrażania

Większość [Modułowych Centrów Danych Edge](https://www.rittal.com/pl-pl//product/list.action?categoryPath=/PG0001/PG0800ITINFRA1/PGRP21263ITINFRA1&__hstc=117017881.938900ca565827ca4a5889aa6287a93f.1654236078881.1658323570805.1658383552231.6&__hssc=117017881.1.1658383552231&__hsfp=1085903750) jest w pełni zaprojektowana, skonfigurowana, przetestowana, certyfikowana i gotowa do wdrożenia w ciągu zaledwie 3 do 5 miesięcy (więcej o wdrożeniu w punkcie 3). Budowa tradycyjnych Centrów Danych może zająć od 18 do 24 miesięcy co wiąże się z kosztami. Modułowe Centra Przetwarzania Danych to szybki sposób na zwiększenie mocy obliczeniowej, gdy zbudowanie statycznego Centrum Danych jest zbyt drogie.

### 2.    Oszczędności

W porównaniu z tradycyjnym Centrum Danych, Mikrocentra Danych mogą kosztować od 20 do 30 procent mniej, ponieważ są wykonane ze standardowych komponentów, a ich budowa jest łatwiejsza i tańsza.

Ponadto [Modułowe Centra Przetwarzania Danych](https://datacenter.rittal.com.pl/artykul/wzrost-przetwarzania-w-brzegowych-centrach-danych/) są bardziej energooszczędne (więcej informacji w punkcie 4), co pozwala ograniczyć koszty.

### 3.    Łatwe wdrożenie

Niewielkie, prefabrykowane, **Modułowe Centra Przetwarzania Danych** można budować poza terenem docelowej lokalizacji, włącznie z niezbędną infrastrukturą – szafami sieciowymi/serwerowymi, sprzętem UPS (zasilanie bezprzerwowe), akumulatorami, aparaturą rozdzielczą, urządzeniami chłodzącymi, systemami gaszenia pożarów oraz [monitorowania.](https://datacenter.rittal.com.pl/infrastruktura-it/monitoring-it/)

Ponieważ są autonomiczne, Modułowe Centra Przetwarzania Danych mogą być projektowane dla wielu różnych środowisk. Czyni je to idealnymi do wdrażania w niekontrolowanych lub zdalnych lokalizacjach. Co ciekawe moduły można grupować w przypadku większych terenów.

### 4.    Chłodzenie i moc

**Modułowe Centra Przetwarzania Danyc**h mają skalowalną pojemność, co pozwala na [wiele opcji zasilania](https://datacenter.rittal.com.pl/infrastruktura-it/zasilanie-szaf-it/) i chłodzenia. Chociaż potrzeby wdrożenia decydują o tym, które rozwiązanie chłodzenia jest najbardziej efektywne, doskonałe zarządzanie przepływem powietrza zazwyczaj zwiększa **wydajność chłodzenia**. Aby zapewnić bezawaryjną pracę, modułowa placówka Edge może korzystać z różnych rozwiązań dystrybucji zasilania, w tym przyłączy zasilania, sprzętu UPS i generatorów rezerwowych.

Modułowe Centra Danych Edge mądrze wykorzystują przestrzeń i zawierają funkcje zwiększające wydajność jak np. uszczelnione podłogi, ściany i drzwi, a także [chłodzenie sufitowe lub podpodłogowe](https://datacenter.rittal.com.pl/infrastruktura-it/chlodzenie-szaf-it/). Dzięki temu są bardziej energooszczędne niż statyczne Centra Danych. Zastosowanie precyzyjnego przepływu powietrza umożliwia tym Centrom Danych obsługę do 20 kWh na szafę.

### 5.    Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa

Dostarczane z systemami przeciwpożarowymi i wbudowanymi zabezpieczeniami, [Modułowe Centra Danych Edge](https://datacenter.rittal.com.pl/artykul/6-kwestii-zwiazanych-z-projektowaniem-instalacja-i-zarzadzaniem-zewnetrznymi-centrami-danych-edge/) łączą się z systemami bezpieczeństwa przedsiębiorstwa i integrują się z ogólnymi rozwiązaniami do monitorowania Centrum Danych. Wszystkie krytyczne funkcje — chłodzenie, zasilanie, ochrona przeciwpożarowa, zabezpieczenia i sprzęt IT — powinny być połączone za pośrednictwem urządzeń IoT i monitorowane ze zdalnej lokalizacji. Najlepiej za pomocą oprogramowania Data Center Infrastructure Management (DCIM).

## Czy modułowe centrum danych edge jest dla ciebie odpowiednie?

Aby zacząć proces analizy swoich potrzeb, należy odpowiedzieć na trzy pytania. Pomogą one zrozumieć, czy wdrożenie **Modułowego Centrum Przetwarzania Danych** ma sens.

### 1.    Czy szybkie wdrożenie ma kluczowe znaczenie?

Są sytuacje, w których szybkie wdrożenie jest najwyższym priorytetem. Dzięki **[Modułowym Centrom Danych Edge](https://www.rittal.com/pl-pl//product/list.action?categoryPath=/PG0001/PG0800ITINFRA1/PGRP21263ITINFRA1&__hstc=117017881.938900ca565827ca4a5889aa6287a93f.1654236078881.1658323570805.1658383552231.6&__hssc=117017881.1.1658383552231&__hsfp=1085903750)**, różne fazy projektu mogą być realizowane jednocześnie np. podkładkę cementową modułu można wylać w tym samym czasie, gdy moduł jest budowany.Przyspieszane są również inne procesy. Władze lokalne nie są potrzebne do uzyskania zezwoleń regulacyjnych, ponieważ moduł spełnia przepisy i normy już w trakcie jego budowy. Nawet praca z działami finansowymi w celu zabezpieczenia budżetu jest szybsza, ponieważ gotowe rozwiązania zapewniają przewidywalność kosztów. Te usprawnienia skracają harmonogram projektu o co najmniej 6 miesięcy w porównaniu z tradycyjną budową Centrum Danych.

### 2.    Czy istnieją ograniczenia dotyczące przestrzeni w obiekcie?

Wszystkie obiekty wymagają określenia, jak najlepiej wykorzystać przestrzeń. Jeśli na przykład szpital rozważa finansowo rozbudowę [Centrum Danych](https://datacenter.rittal.com.pl/infrastruktura-it/centrum-danych-rimatrix-s/) zamiast wykorzystania tej przestrzeni do potencjalnego generowania przychodów – Modułowe Centrum Przetwarzania Danych zlokalizowane na zewnątrz budynku może być najrozsądniejszym rozwiązaniem.

Jednym z wyzwań jest podjęcie decyzji, jak najlepiej wykorzystać istniejącą przestrzeń. Inaczej wygląda sytuacja, gdy nie posiadamy wolnego miejsca. Wtedy argumenty za Modułowym Centrum Danych Edge stają się jeszcze silniejsze.

### 3.    Czy wymagana jest powtarzalność rozwiązania?

**Modułowe Centra Przetwarzania Danych** rzadko są wdrożeniami jednorazowymi. W rzeczywistości szybkie wdrażanie w celu zaspokojenia potrzeb wielu lokalizacji, nawet tych oddalonych geograficznie, nadaje się do takich wdrożeń. Konieczne jest jednak nawiązanie współpracy z dostawcą, który jest obecny na całym świecie i ma solidny łańcuch dostaw.

Wspieranie wdrażania w różnych słabo rozwiniętych regionach może być utrudnione przez brak wiedzy i materiałów w tym obszarze. Wstępnie zbudowane Modułowe Centra Danych Edge rozwiązują ten problem dzięki stałej jakości i niezawodnej, znormalizowanej konstrukcji. W pełni zintegrowane [szafy serwerowe](https://www.rittal.com/pl-pl/product/list.action?categoryPath=/PG0001/PG0800ITINFRA1/PG0039ITINFRA1/PGRP29863ITINFRA1&__hstc=117017881.938900ca565827ca4a5889aa6287a93f.1654236078881.1658323570805.1658383552231.6&__hssc=117017881.1.1658383552231&__hsfp=1085903750) — wraz ze sprzętem IT — po prostu wsuwają się na miejsce, jedna po drugiej.

## W jaki sposób Rittal zajmuje wyjątkową pozycję w zakresie dostarczania modułowych centrów danych Edge?

Jeśli chodzi o tego typu wdrożenia Edge, wybrany producent powinien na wiele sposobów oferować jak największą wartość dodaną do każdego z nich. Zaawansowane rozwiązania Rittal wraz z całą niezbędną infrastrukturą są uzupełniane doświadczeniem branżowym w dostarczaniu gotowych rozwiązań, które zarówno spełniają potrzeby klientów, jak i są zgodne z zaleceniami branżowymi wiodących organizacji IT i infrastruktury (np. ASHRAE).

Competence Center firmy Rittal zapewnia klientom [możliwość zarządzania platformą](https://www.rittal.com/imf/none/5_4900/Rittal_Rittal_Edge_Data_Center_-_Skalowalne,_elastyczne_r_5_4900?__hstc=117017881.938900ca565827ca4a5889aa6287a93f.1654236078881.1658323570805.1658383552231.6&__hssc=117017881.1.1658383552231&__hsfp=1085903750), od projektu do wdrożenia, aby zmaksymalizować wydajność Modułowych Centrów Danych Edge.

- Zespół doradczy — Łączy się z klientami w celu ustalenia, w jaki sposób Rittal może pomóc w tworzeniu i instalacji projektu platformy.
- Project Management Group — zarządza jednym lub wieloma wdrożeniami, w tym kontaktem z wykonawcami mechanicznymi, elektrycznymi i generalnymi.
- Podejście konsultacyjne — pomaga zrozumieć całokształt planu wdrożenia i pomaga go zrealizować.

Więcej informacji znajdziesz w naszym katalogu [Edge Data Center](https://www.rittal.com/imf/none/5_4900/Rittal_Rittal_Edge_Data_Center_-_Skalowalne,_elastyczne_r_5_4900?__hstc=117017881.938900ca565827ca4a5889aa6287a93f.1654236078881.1658323570805.1658383552231.6&__hssc=117017881.1.1658383552231&__hsfp=1085903750) oraz [ebooku](https://edge.rittal.com.pl/ebook-edge-data-center/)

[Wyświetl kompletny wpis](https://blog-centrumdanych-pl.rittal.com/5-zalet-malych-centrow-danych-brzegowych/)

```json
{
  "@context" : "http://schema.org",
  "@type" : "BlogPosting",
  "author" : {
    "@type" : "Person",
    "name" : "Rittal Polska"
  },
  "dateModified" : "2022-08-10T11:50:44.287Z",
  "datePublished" : "2022-07-21T06:12:43Z",
  "headline" : "5 zalet małych centrów danych brzegowych",
  "image" : {
    "@type" : "ImageObject",
    "height" : 375,
    "url" : "https://2675301.fs1.hubspotusercontent-na1.net/hubfs/2675301/zielony-chlod-w-rittal-1.png",
    "width" : 600
  },
  "mainEntityOfPage" : "https://blog-centrumdanych-pl.rittal.com/5-zalet-malych-centrow-danych-brzegowych/",
  "publisher" : {
    "@type" : "Organization",
    "logo" : {
      "@type" : "ImageObject",
      "height" : 60,
      "url" : "/hs/hsstatic/content_shared_assets/static-1.4092/img/default-amp-logo.png",
      "width" : 60
    },
    "name" : "Centrum Danych"
  }
}
```