Noel Alimentaria jest rodzinnym przedsiębiorstwem łączącym tradycję z nowoczesnością. Założona w roku 1940 firma stała się liderem hiszpańskiego przemysłu mięsnego, gdzie w dziewięciu punktach produkcyjnych i logistycznych zatrudnionych jest ponad 1200 pracowników. Aby obniżyć zużycie energii, postawiono na nowe centrum danych wyposażone w systemy Rittal.
Ponad 50 procent swoich produktów firma Noel Alimentaria eksportuje aż na pięć kontynentów. Oznacza to, że przedsiębiorstwo musi regularnie przeprowadzać audyty potwierdzające jakość i bezpieczeństwo wszystkich procesów. Poza wysokim poziomem bezpieczeństwa duże znaczenie dla firmy ma odpowiedzialność za środowisko i stawia na energooszczędność
– Wybraliśmy Rittal ponieważ oferuje kompletne portfolio produktów i cieszy się dobrą opinią odnośnie swoich rozwiązań zarówno w branży IT, jak i w przemyśle – mówi Joan Puigdemont, CIO w Noel Alimentaria S.A.U
Podjęte przez firmę zobowiązanie co do jakości produktów, bezpieczeństwa produkcji oraz ochrony środowiska sprawiło, że dział IT w Noel Alimentaria uwzględnił te zasady w projekcie nowego centrum danych. Głównym celem było zapewnienie ciągłości produkcji i pełnego zabezpieczenia danych. Większość procesów biznesowych w Noel Alimentaria zależy od prawidłowości działania Data Center. W wyniku nieplanowanej jednogodzinnej przerwy firma może ponieść straty rzędu 30 tysięcy euro.
Przedsiębiorstwu zależało też na zmniejszeniu zużycia energii. Przy kosztach energii w kwocie 26 tysięcy euro rocznie, dotychczasowe centrum danych nie było zbyt efektywne. Do stworzenia nowego centrum danych wybrano partnera biznesowego Rittal w zakresie IT – firmę Abast.
Nowe centrum danych zostało w całości wyposażone w komponenty Rittal. Ulokowano je w pomieszczeniu bezpieczeństwa Rittal, które zapewnia ochronę przed ogniem, wodą i dostępem osób nieupoważnionych.
System ochrony przeciwpożarowej na bazie heptafluoropropanu chroni sprzęt również w razie pożaru w pomieszczeniu. Modułowy system UPS w szafie 20 kW zabezpiecza urządzenia przed przepięciami oraz zapewnia autonomiczne zasilanie elektryczne przez 120 minut.
Do chłodzenia zastosowano precyzyjne klimatyzatory split LCP DX, które znajdują się pomiędzy szafami. Rozmieszczenie zgodne z zasadą strefy zimnej zapewnia wysoką efektywność energetyczną. System monitorowania Rittal CMC kontroluje natomiast takie warunki otoczenia, jak wilgotność i temperatura.
Noel Alimentaria korzysta z komponentów Rittal (zgodnych z międzynarodowym standardem TIA-942) w centrum danych klasy Tier 2. Dane i urządzenia są całkowicie zabezpieczone. Wysoki poziom bezpieczeństwa pozwolił firmie Noel osiągnąć także wyższe rankingi w audytach dużych sieci handlowych. Osiągana wartość PUE wynosi średnio 1,1. Dzięki takim rozwiązaniom firma oszczędza na prądzie 17 tysięcy euro rocznie.