---
title: Muzyka w Data Center
description: Dowiedz się jak przebiegała modernizacja centrum danych stowarzyszenia twórców i wydawców muzycznych SUISA. Zapraszamy do artykułu specjalistów Rittal!
---

[Centrum Danych](https://blog-centrumdanych-pl.rittal.com)

# [Muzyka w Data Center](https://blog-centrumdanych-pl.rittal.com/muzyka-w-data-center)

 Autor: [Rittal Polska](https://blog-centrumdanych-pl.rittal.com/author/rittal-polska) | Aug 5, 2022, 12:04:11 PM

**Kiedy co roku z głośników w restauracjach, centrach handlowych lub na bożonarodzeniowych jarmarkach rozbrzmiewa hit „Last Christmas”, oznacza to 8 milionów wpływów z tantiemów, które trafiają do artysty lub jego spadkobierców. Aby zagwarantować prawo szwajcarskich muzyków do ich wynagrodzenia, założono stowarzyszenie twórców i wydawców muzycznych SUISA. Korzysta ono z nowoczesnego IT z wydajną infrastrukturą Rittal.**

Stowarzyszenie SUISA (skrót od SUISse Auteurs) powołano w 1923 roku. Obecnie zrzesza ono ponad 37 tysięcy kompozytorów, autorów tekstów i wydawców muzycznych. Podstawowym warunkiem, który trzeba spełnić, aby zarządzać tak licznymi licencjami, a przy tym pobierać należne opłaty za utwory muzyczne odtwarzane na scenie, w radiu czy w telewizji, jest posiadanie nowoczesnego IT z wydajną infrastrukturą. Modernizując swoje [centrum danych](https://datacenter.rittal.com.pl/infrastruktura-it/modulowe-centra-danych/) w Zurychu zdecydowano się na rozwiązania Rittal.

> *– Dzięki rozwiązaniom Rittal wiemy, że nie tylko oszczędzamy pieniądze na zmniejszonej ilości zużytej energii, ale jednocześnie czynimy coś dobrego dla środowiska –* mówi Thomas Lagler, kierownik projektów IT w SUISA.

## Bezpieczeństwo i niezależność dzięki własnemu centrum danych

 

Wyzwanie było spore – centrum danych SIUSA zostało zaprojektowane jeszcze w latach 60. Aby więc zapobiec przegrzaniu serwerów, chłodzeniem objęta była łączna powierzchnia 150 m2.

> *– Tak naprawdę powinniśmy klimatyzować tylko pomieszczenie o powierzchni ok. 15 m2. Takie działanie Data Center nie miało więc żadnego uzasadnienia ekonomicznego, ani nie było przyjazne dla środowiska –* wyjaśnia Thomas Lagler, kierownik projektów IT w SUISA.

Właśnie z tego powodu związek SUISA postanowił zmodernizować centrum danych. Jednym z założeń było odrzucenie outsourcingu i zachowanie infrastruktury w organizacji. Jak twierdzi Thomas Lagler, takie rozwiązanie było konieczne ze względów bezpieczeństwa oraz chęci pozostania niezależnym od dostawcy. Od firmy Rittal oczekiwano dostarczenia efektywnego energetycznie [chłodzenia](https://datacenter.rittal.com.pl/infrastruktura-it/chlodzenie-szaf-it/) oraz [optymalizacji systemu wczesnego wykrywania pożaru i gaszenia](https://datacenter.rittal.com.pl/infrastruktura-it/rozwiazania-bezpieczenstwa-it/).

## Odprowadzanie ciepła w miejscu jego powstawania

 

Firma w zależności od potrzeb może wybrać, czy chce chłodzić pojedyncze szafy, używając klimatyzacji szeregowej, czy może klimatyzować całe pomieszczenie techniczne. [Klimatyzatory](https://datacenter.rittal.com.pl/infrastruktura-it/chlodzenie-szaf-it/) montowane bezpośrednio na szafie IT odprowadzają ciepło już w miejscu jego powstawania, dzięki czemu są wyjątkowo wydajne. To właśnie ta koncepcja chłodzenia została zaakceptowana także przez związek SUISA.

> *– Dla innych dostawców dostępna podłoga techniczna stanowiła dobry punkt wyjścia. Dla nich było jasne, że można kontynuować starą koncepcję, a dodatkowo wykorzystać separację strefy zimnej i ciepłej szaf –* podkreśla Thomas Lagler.

Koncepcja firmy Rittal zakładała jednak inne rozwiązanie. W SUISA zainstalowano cztery szafy TS IT z dwoma urządzeniami Liquid Cooling Packages (LCP) CW na szafę i [chillerem IT](https://datacenter.rittal.com.pl/infrastruktura-it/chlodzenie-szaf-it/). Urządzenie LCP bazuje na wymienniku ciepła powietrze/woda, wykorzystującym wodę jako nośnik chłodu do chłodzenia ogrzanego powietrza z szafy IT. Taka instalacja radzi sobie nawet z bardzo dużymi obciążeniami cieplnymi – do 55 kW na szafę. Wartością zadaną jest temperatura dopływu powietrza do serwera, którą klient może dowolnie ustawić. Aktualnie ASHRAE (American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers) zaleca temperatury dopływu powietrza między 18°C a 27°C. Tak ustawioną wartość LCP CW reguluje całkowicie automatycznie, dopasowując strumień wody i powietrza do rzeczywistych mocy traconych w postaci ciepła. Zainstalowanie tego systemu w SUISA nie wiązało się z ponoszeniem dodatkowych wydatków na inwestycje budowlane. Szafy są teraz zamknięte lub oddzielone od zewnątrz szklanymi drzwiami. Dzięki temu chłodzenie obejmuje tylko szafy, a nie całe pomieszczenie.

## Monitorowanie zagrożenia pożarowego i wczesne wykrywanie pożaru

 

System monitorowania [CMC III](https://www.rittal.com/pl-pl/product/list.action?categoryPath=/PG0001/PG0800ITINFRA1/PG1538ITINFRA1/PGR9560ITINFRA1) firmy Rittal to serce nadzoru zagrożenia pożarowego i wczesnego wykrywania pożaru. Składa się z jednostki centralnej, która współpracuje w centrum danych z różnymi czujnikami monitorującymi temperaturę, dostęp, wycieki, dym/pożar i wilgotność w szafie. Jeśli temperatura w szafie staje się za wysoka, drzwi otwierają się automatycznie, aby alternatywnie wykorzystać powietrze otoczenia z pomieszczenia serwerowni.

 

Przed modernizacją w [centrum danych](https://datacenter.rittal.com.pl/infrastruktura-it/modulowe-centra-danych/) nie było specjalnych liczników zużycia prądu. Teraz zużycie energii można monitorować i analizować aż do poziomu jednostki serwerowej, co stanowi ważny krok w kierunku efektywności energetycznej.

 

[Wyświetl kompletny wpis](https://blog-centrumdanych-pl.rittal.com/muzyka-w-data-center)

```json
{
  "@context" : "http://schema.org",
  "@type" : "BlogPosting",
  "author" : {
    "@type" : "Person",
    "name" : "Rittal Polska"
  },
  "dateModified" : "2022-08-08T16:30:33.852Z",
  "datePublished" : "2022-08-05T12:04:11Z",
  "headline" : "Muzyka w Data Center",
  "image" : {
    "@type" : "ImageObject",
    "height" : 375,
    "url" : "https://2675301.fs1.hubspotusercontent-na1.net/hubfs/2675301/zielony-chlod-w-rittal-1.png",
    "width" : 600
  },
  "mainEntityOfPage" : "https://blog-centrumdanych-pl.rittal.com/muzyka-w-data-center",
  "publisher" : {
    "@type" : "Organization",
    "logo" : {
      "@type" : "ImageObject",
      "height" : 60,
      "url" : "/hs/hsstatic/content_shared_assets/static-1.4092/img/default-amp-logo.png",
      "width" : 60
    },
    "name" : "Centrum Danych"
  }
}
```