Przetwarzanie brzegowe rozwija się bardzo dynamicznie. Dlatego niedawno opublikowaliśmy artykuły na blogu, które omawiają przygotowanie Twojej infrastruktury oraz środowisk o wysokim poziomie bezpieczeństwa i wyborze odpowiedniej szafy IT.
Tematem jednego z naszych artykułów były rekomendacje komitetu technicznego (TC) 9.9 ASHRAE dla outdoorowych brzegowych centrów przetwarzania danych. Przełamuje on skupienie się biuletynu technicznego na ryzyku związanym z projektowaniem i niezawodnym działaniem przetwarzania brzegowego pod gołym niebem.
Dzisiejszy artykuł jest bardziej oparty na rozwiązaniach. Wymaga identyfikacji potencjalnych problemów przez ASHRAE i rozszerza je na kwestie związane z projektowaniem, instalacją i zarządzaniem. Podkreśla również zalety projektów platform: wstępnie zaprojektowane i wstępnie zmontowane pakiety z zasilaniem, chłodzeniem, monitorowaniem i serwerem/szafami sieci IT dostosowanymi do potrzeb każdego zewnętrznego centrum danych Edge.
Dogłębna świadomość środowiska systemu Edge jest zawsze kluczowa dla pomyślnego wdrożenia. Ma to jeszcze większe znaczenie, gdy wdrożenie odbywa się na zewnątrz. W tych niekontrolowanych warunkach środowiskowych szczególną uwagę należy zwrócić na dwa konkretne poziomy bezpieczeństwa fizycznego:
Podczas projektowania tradycyjnego centrum danych doświadczeni wykonawcy — elektrycy, mechanicy itp. — metodycznie pracują nad znanym sobie zadaniem, czyli instalacją szaf IT w centrum danych. Posiadają odpowiednią wiedzę i są wydajni. W przypadku zewnętrznego centrum danych Edge w odległej lokalizacji (potencjalnie), dostępni wykonawcy mogą nie być tak doświadczeni i kompetentni.
Dwa klucze do sukcesu instalacji to:
Zewnętrzne Centra Danych Edge zwykle polegają na mniejszych, lokalnych firmach budowlanych ze stosunkowo mniej doświadczonymi pracownikami, mimo że takie projekty mogą wymagać zainstalowania dziesiątek podobnych wdrożeń, a nie tylko jednego lub dwóch. Przy prawidłowym zarządzaniu — na przykład przy użyciu centralnego centrum operacyjnego — ten sam zespół wykonawców może być wykorzystany do wszystkich wdrożeń, zwiększając wydajność i jakość przy jednoczesnym obniżeniu kosztów.
Plan naprawy po awarii, obejmujący wszystkie niezbędne reakcje, powinien być jasny i skalkulowany. Kto odbiera pierwszy telefon? Kto wychodzi, aby rozwiązać problem? Jakie dokładnie kroki są potrzebne, aby zareagować podczas kryzysu?
Prawidłowe zarządzanie może nastąpić tylko przy pomocy odpowiednich systemów monitorowania. Od pojedynczego wdrożenia Edge na zewnątrz po dziesiątki, potrzebne jest oprogramowanie do ich monitorowania. Czujniki mogą zwracać uwagę na zmiany temperatury, wilgotności, przepływu powietrza, ciśnienia powietrza, dymu, wycieków wody, ruchu i mocy. Można monitorować nawet zagrożenia wandalizmem.
Następnie reakcja może zostać podjęta natychmiast i automatycznie, bez konieczności czekania na sprawdzenie przez technika. Monitorowanie zapewnia poczucie kontroli nad zewnętrznymi Centrami Danych Edge.
Jednym z przykładów jest system monitorowania CMC III firmy Rittal, który obsługuje szeregowe połączenie ponad 30 czujników monitorujących z centralnym punktem, umożliwiając kierownikom infrastruktury IT monitorowanie wszystkich warunków z jednego, zdalnego miejsca.
Podobnie jak w przypadku ekipy budowlanej centrów danych, posiadanie stałego zespołu konserwacyjnego, który nadzoruje wszystkie zewnętrzne wdrożenia Edge w regionie, zwiększa wydajność przy jednoczesnym obniżeniu kosztów.
Nawet jeśli wymagana jest zwykła coroczna wymiana filtra, technik konserwacji jest zaznajomiony z tymi instalacjami Edge Computing i działa wydajnie, jednocześnie łagodząc zewnętrzne zagrożenia środowiskowe podczas każdej wizyty. Na przykład, w zależności od regionu kraju lub pory roku, namiot wyposażony w grzejnik lub jednostkę klimatyzacyjną może utrzymać sprzęt IT w określonych granicach temperatur i kontrolować zanieczyszczenia środowiska podczas wykonywania konserwacji.
Ten czas i dodatkowe koszty należy wziąć pod uwagę podczas kalkulacji kosztów i planowania konserwacji zewnętrznych wdrożeń Edge.
Prefabrykowane konstrukcje platformowe lub pakiety w teorii wydają się wspaniałe: wszystko, co jest potrzebne do zorganizowania i uruchomienia Centrum Danych Edge jest gotowe do użycia i dostarczane od razu. Ale co tak naprawdę jest potrzebne z perspektywy projektowania? Najlepiej odpowiedzą na to eksperci projektowi, którzy podchodzą do wdrożenia z dwóch stron:
Od projektu centrum danych po ocenę obiektu, Centrum Kompetencyjne Rittal pomaga w szczególności w projektowaniu, instalacji i zarządzaniu wdrażaniem i eksploatacją centrum danych Edge.
Możliwości zespołu obejmują:
Więcej informacji znajdziesz w naszym katalogu Edge Data Center oraz ebooku