Przejmij kontrolę. Skutecznie monitoruj. Zmaksymalizuj czas bezawaryjnej pracy.
Bardziej niż kiedykolwiek wcześniej, bezpieczeństwo dowolnego środowiska sprzętu IT – począwszy od centrów danych z tysiącami serwerów, poprzez systemy przechowywania danych i powiązane z nimi elementy sieciowe, aż po systemy infrastruktury brzegowej składające się z zaledwie kilku urządzeń – ze względu na liczne luki w zabezpieczeniach stanowi przyczynę obaw. Podczas gdy wszystkie aspekty bezpieczeństwa wymagają należytej uwagi.
Niniejszy artykuł stanowi dokładne spojrzenie na środki kontroli, które są konieczne w celu zwalczania jednego potencjalnego zagrożenia fizycznego: klimatu panującego wewnątrz środowiska IT.
W minionych latach fizyczne kontrolowanie środowiska IT (mierzenie temperatury i potwierdzanie prawidłowej pracy) stanowiło jedyny sposób zapobiegania awariom urządzeń o krytycznym znaczeniu. W dzisiejszych czasach ważne jest zachowanie stałego wglądu, przede wszystkim w celu zapewnienia prawidłowego stanu sprzętu, zasilania i szafy.
Gdy wykwalifikowany technik regularnie zarządzający systemami jest niedostępny, zadanie to wykonują zdalne narzędzia do zarządzania, które wysyłają ostrzeżenia w przypadku problemów takich jak awaria sprzętu, przerwa w zasilaniu, pojawienie się gorących punktów i wiele innych.
Systemy te mają tym większe znaczenie, im dalej od centrum danych znajdują się zarządzane przez nie urządzenia. Zaawansowane narzędzia do monitorowania umożliwiają włączanie lub wyłączanie urządzeń, ustawienie cyklu ich zasilania lub podjęcie czynności naprawczych.
Natomiast po dodaniu technologii uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji, „inteligentne” systemy klimatyzacji mogą dostarczyć kluczowych informacji o potencjalnych awariach, powiadamiając personel, który może wtedy przeprowadzić prace konserwacyjne i/lub wymienić element, zanim coś się zepsuje. Możliwość zareagowania na alerty z odległej lokalizacji jest kluczowa dla zmaksymalizowania czasu bezawaryjnej pracy i zapobiegania poważniejszym problemom ze sprzętem.
Być może wdrożenie będzie wymagało większej liczby aplikacji typu plug-and-play – łatwiejszych w montażu i o mniejszych wymaganiach dotyczących regularnego zarządzania – gdy nadzór ze strony technika jest ograniczony.
Monitorowanie jest ważne również podczas planowania i maksymalizowania dostępnej przestrzeni. Mała przestrzeń – klasyczna szafa IT, modułowe pomieszczenie bezpieczeństwa czy nawet mikro centrum danych – może być wystarczająca dla firm korzystających z dwóch lub trzech szaf serwerowych, jednak chłodzenie sprzętu IT za pomocą klimatyzacji nadal stanowi priorytet.
W takim przypadku zdalny monitoring może nie być tak ważny, jednak spokój ducha wynikający z możliwości otrzymywania alertów jest cenny dla każdej osoby odpowiedzialnej za bezpieczeństwo systemu.
À propos dostępnej przestrzeni, system brzegowy powinien cechować się możliwością skalowania wedle potrzeb (możliwość szybkiego dodawania akcesoriów, zmiany konfiguracji szafy, odgradzania przestrzeni), tak aby sprzęt IT mógł być zainstalowany w tej samej szafie co urządzenia zasilające.
System monitorowania instalacji przesyła szereg danych do różnych miejsc poza miejscem instalacji:
W uproszczeniu zdalne powiadomienia dotyczące WSZYSTKICH parametrów roboczych o krytycznym znaczeniu. Możliwa jest szybka reakcja na wczesne sygnały ostrzegawcze lub sytuacje awaryjne.
Technicy z uprawnieniami administratora mogą zmieniać konkretne parametry na podstawie wartości przekazywanych w czasie rzeczywistym, oszczędzając cenny czas, gdyż nie muszą dojeżdżać do/z miejsca instalacji i wykonywać ręcznych kontroli.
Równie pomocna jest funkcja systemu monitorowania polegająca na zapisywaniu danych i śledzeniu warunków w czasie, umożliwiająca podejmowanie w przyszłości trafniejszych decyzji dotyczących zabezpieczeń.
Odpowiedni nadzór wideo może być wykorzystywany do monitorowania aktywności w otoczeniu, przy czym jednocześnie można monitorować wiele lokalizacji.
Kolejnym elementem podatnym na ataki jest port USB. Wiele spośród tych produktów jest w niego wyposażonych w celu umożliwienia wgrania lokalnego programowania, aktualizacji oprogramowania lub pobierania danych historycznych, szeroko otwierając drzwi dla wielu naprawdę złośliwych programów. Każdy z tych produktów MUSISZ traktować z taką samą uwagą, z jaką traktujesz KAŻDE inne urządzenie w swojej sieci.
Od infrastruktury brzegowej po centrum danych i w każdym miejscu pomiędzy – klimatyzacja powinna być priorytetem, a zdalny monitoring umożliwia zarządzanie systemami wszędzie, gdzie znajduje się operator.
Nowoczesna technologia komunikacyjna umożliwia dostęp do jednostki i sterowanie nią, generując znaczące oszczędności oraz zapewniając prawdziwy spokój ducha. Po prostu zachowaj ostrożność.
Może zainteresuje Cię również: Jak wybrać właściwą szafę IT do swojego systemu infrastruktury brzegowej?