10 PILNYCH PYTAŃ (I ODPOWIEDZI) DOTYCZĄCYCH ZASTOSOWAŃ IT
Jako serwisanci systemów chłodzenia IT patrzymy z unikalnej perspektywy na codzienne potrzeby i zmagania osób odpowiedzialnych za infrastrukturę IT. W skrócie: mają oni wiele pytań, a my odpowiadamy na większość z nich.
-
„Coś się zepsuło. Czy możecie to naprawić?”
Zazwyczaj natychmiastowa odpowiedź brzmi: „Tak, możemy”. Naprawiamy lub w najgorszym przypadku, w całości wymieniamy zepsuty element. Jednak doświadczeni serwisanci przede wszystkim wolą zrozumieć, dlaczego doszło do awarii. Czy doszło do jakiejś usterki lub czy znaczenie miały inne czynniki: nieprawidłowa konserwacja klimatyzatora, niska jakość wody, przepięcia elektryczne itp.?
Firma Rittal może pomóc w zidentyfikowaniu pierwotnej przyczyny. Skontaktuj się z nami, wysyłając e-mail na adres service@rittal.pl. Nasz zespół techniczny może pomóc Ci zrozumieć, jak rozwiązać aktualny problem i zapobiec jego ponownemu wystąpieniu.
-
„Czy potrzebuję filtra na swoim klimatyzatorze? Jaki filtr powinienem zastosować?”
Korzystać czy nie korzystać z filtrów na klimatyzatorze? Decydujący jest tu rodzaj zastosowania i otoczenia. Możesz podjąć decyzję o niestosowaniu filtra i polegać na przeciwdziałającej przyleganiu kurzu, łatwej do czyszczenia powłoce RiNano na skraplaczach w systemie. Do przeciwdziałania suchemu, grubemu kurzowi i pyłkom w powietrzu otoczenia zalecamy zainstalowanie dodatkowej maty filtrującej z pianki poliuretanowej (dostępnej jako akcesorium) w klimatyzatorze. W razie konieczności należy je wymieniać.
W przypadku zaolejonego powietrza zalecamy filtry metalowe (również dostępne jako akcesorium). Można je czyścić odpowiednimi detergentami i wielokrotne ich używać. Filtr zazwyczaj jest umieszczony za przednią kratką lub wytłoczeniami.
-
„Jaką wartość zadaną zalecacie?”
Ostatecznie wartości zadane należy ustalić na podstawie zastosowania. Przed podjęciem decyzji o odpowiedniej wartości zadanej zapoznaj się z konkretnymi zaleceniami producenta, dotyczącymi zainstalowanego sprzętu IT. Ogólnie rzecz biorąc, firma Rittal zaleca swoim klientom wybór wartości mieszczącej się w rekomendowanym przez ASHRAE zakresie temperatur roboczych – od 64 do 81°F (18 do 27°C).
Nasze klimatyzatory zazwyczaj są dostarczane z domyślnie ustawioną wartością zadaną, dobrze sprawdzającą się w większości zastosowań (np. w przypadku LCP CW i LCP DX wartości domyślne to odpowiednio 68 i 77°F). Jednak w przypadku naszych klimatyzatorów dostarczanych z domyślną wartością zadaną wynoszącą 95°F, odpowiednią do większości zastosowań przemysłowych, należy pamiętać o obniżeniu tej wartości do poziomu akceptowanego w przypadku Twojego zastosowania.
-
„Dlaczego z klimatyzatora przecieka woda?”
Mimo że klimatyzatory to systemy chłodzenia bazujące na czynniku chłodniczym, generowane przez nie zimne powietrze może powodować kondensację. Zazwyczaj dzieje się tak, gdy zimne klimatyzowane powietrze z urządzenia wchodzi w kontakt z wilgotnym powietrzem otoczenia przez otwarte drzwi lub inny otwór w szafie. Im większa różnica temperatur, tym większe prawdopodobieństwo nadmiernej kondensacji.
Klimatyzowane szafy powinny być odizolowane od zewnętrznego powietrza, więc sprawdzaj je pod kątem występowania otworów lub szczelin. Wiele zastosowań IT nie generuje nadmiernej kondensacji, jeżeli szafa jest prawidłowo odizolowana. W tych przypadkach nie zobaczysz wody pochodzącej z przelania się kondensatu. Większość nowszych klimatyzatorów ma wbudowany parownik kondensatu, który utylizuje zazwyczaj występujące mniejsze ilości kondensatu.
-
„Jak mam zresetować alarmy?”
Instrukcja dostarczona przez producenta może pomóc w ustaleniu, które alarmy są aktywne i niezbędne. Ignorowanie alarmów lub po prostu resetowanie ich nie rozwiązuje pierwotnego problemu, ale umożliwia dalszą pracę klimatyzatora, która może skutkować jego trwałym uszkodzeniem.
Jeżeli masz problemy ze swoim urządzeniem chłodzącym, skontaktuj się z nami: service@rittal.pl. Możemy rozwiązać problem i znaleźć przyczyny pierwotnych problemów powodujących te alarmy.
-
„Czy współpracujecie z lokalną firmą z branży HVAC, która wykona prace serwisowe przy moim klimatyzatorze?”
Firma Rittal zatrudnia własnych techników, którzy obsługują lokalizacje na całym świecie. Posiadamy również sieć partnerską, pomagającą nam zwiększyć zasięg. Skontaktuj się z serwisem Rittal, aby dowiedzieć się, jak możemy pomóc Ci spełnić wymagania Twojego systemu.
-
„Jaka jest przewidywana żywotność urządzenia chłodzącego sprzęt IT?”
Wiele zmiennych ma wpływ na żywotność Twojego systemu chłodzenia. Podobnie jak żywotność w przypadku pieca w domu, tak i żywotność klimatyzatora w znacznej mierze zależy od tego, w jaki sposób jest utrzymywany i jak bardzo jest obciążany w codziennej pracy.
Prawidłowe utrzymane klimatyzatorów zapewnia ich maksymalną żywotność, a także zwrot Twojej inwestycji. Konserwacja zapobiegawcza (patrz punkt 10 poniżej) jest ważna.
-
„Czy mogę dostosować szafę do przechowywania lub pomieszczenie biurowe tak, aby umieścić w tych miejscach sprzęt IT?”
Jest to pytanie dotyczące raczej projektowania systemu, ale często słyszą je również nasi serwisanci. Możliwe, że dane otoczenie można dostosować, ale ostateczna odpowiedź zależy od konkretnej dostępnej przestrzeni i wymagań Twojej aplikacji IT.
Systemy bazujące na powietrzu były sprawdzonym rozwiązaniem pierwszego wyboru w zakresie chłodzenia sprzętu IT, zwłaszcza w małych instalacjach o odpowiedniej wentylacji i przepływie powietrza. Jednak budynkowe systemy HVAC mogą nie klimatyzować wszystkich przestrzeni w nocy i w weekendy. System chłodzenia cieczowego, przystosowany do obciążeń związanych urządzeniami IT, może zapewnić nieprzerwane chłodzenie.
-
„Czy powinienem pozostać przy klimatyzatorach, czy przejść na chłodzenie cieczowe?”
To zależy od zastosowania, obciążenia i wymagań dotyczących obiektu – przy czym zawsze musisz wziąć pod uwagę zarówno dzisiejsze, jak i przyszłe potrzeby. Zdecydowanie łatwiej jest podnieść moc systemu chłodzenia cieczowego poprzez zwiększenie przepływu powietrza, w przeciwieństwie do klimatyzatora, który ma ograniczony zakres mocy.
Decyzję o przejściu na system chłodzenia cieczowego – wykorzystujący wodę lub czynnik chłodniczy – łatwiej podjąć po odpowiedzi na pytanie: Czy woda jest dostępna? Po prostu stosowanie (lub dodanie mocy) do istniejącego systemu chillerów znacznie ułatwia podjęcie decyzji.
Bez łatwo dostępnej wody jedną z opcji jest system chłodzenia cieczowego wykorzystujący czynnik chłodniczy. Urządzenia z linii LCP DX firmy Rittal to zajmujące niewiele miejsca rozwiązania w zakresie chłodzenia, mogące pracować z mocą od 5 do 20 kW.
-
„Czy regularna konserwacja jest szczególnie ważna?”
Systemy chłodzenia w Twoim systemie IT mogą nie zawsze być widoczne, ale te mechaniczne systemy są aktywne, zatem również wymagają regularnej konserwacji. Wychwytywanie problemów, zanim się wydarzą, to kolejny przykład myślenia całościowego.
Zalecana jest dokładna kontrola co sześć miesięcy (a co najmniej raz w roku). Powtórzmy: jeżeli uniknięcie nawet najkrótszego przestoju ma krytyczne znaczenie, pieniądze wydane na regularną konserwację to pieniądze dobrze wydane.
Chłodzenie systemów IT to gorący temat, co nie jest niespodzianką. Wraz z regularnie rosnącym zużyciem energii i kosztami oraz wielością dostępnych opcji temat sprzętu do klimatyzacji w szafach IT nigdy nie był tak ważny, a jednocześnie pełen nieporozumień, jak obecnie.




Skomentuj