Dzięki obsłudze autonomicznej infrastruktury brzegowej Hyper Local wdrożenia centrów danych Edge stają się coraz bardziej powszechne. Sztuczna inteligencja, uczenie maszynowe i systemy autonomiczne zyskują coraz większe znaczenie w każdej branży. Fabryki, punkty sprzedaży detalicznej, organizacje opieki zdrowotnej, rolnictwo, magazyny/logistyka i operatorzy komórkowi chcą sobie zapewnić większą moc obliczeniową.
Liczba aplikacji wymagających dużej przepustowości sieci i małych opóźnień będzie nadal napędzać rozwój Edge Computing. Obecnie około 10% danych generowanych przez przedsiębiorstwa jest tworzonych i przetwarzanych poza scentralizowanym centrum danych lub chmurą, jednak według prognoz Gartnera do 2025 roku liczba ta wyniesie aż 75%.
Mimo tych korzyści istnieją 4 wyzwania, które użytkownicy muszą uwzględnić, gdy planują systemy przetwarzania brzegowego.
Wyzwanie nr 1: Zarządzanie kosztami i złożonością chłodzenia
W typowym wdrożeniu Edge może brakować infrastruktury umożliwiającej odpowiednie chłodzenie sprzętu IT w ograniczonej liczbie (od 1 do 20) obudów (szaf). Chociaż można zainstalować kontrolę wilgotności i systemy filtrowania powietrza w przestrzeni, aby lepiej zarządzać środowiskiem, koszty i złożoność sprawiają, że jest to niepraktyczny wybór.
Prostszą i bardziej ekonomiczną alternatywą jest chłodzenie cieczą – rozwiązanie dla pojedynczych szaf o gęstości mocy 20-30 kW lub kompletnych instalacji o mocy do 200-300 kW. Istnieje wiele metod chłodzenia cieczą, z których najbardziej efektywne dla Edge są systemy obiegu zamkniętego.
Systemy te wyposażone są w szafy i wymienniki ciepła, które współpracują wyłącznie ze sobą, znajdując się bliżej sprzętu niż większość innych metod (z wyjątkiem metody direct-to-chip), aby zminimalizować przepływ powietrza i poprawić wydajność.
Wyzwanie nr 2: Przygotowanie obiektu do obsługi centrum danych edge
Trzy główne elementy każdego centrum danych to IT, zasilanie i chłodzenie. Sprzęt zasilający i chłodzący zapewnia klimatyzowane środowisko oraz nieprzerwane zasilanie sprzętowi IT. Infrastruktura obiektu, która zasila Edge Data Center, jest odpowiedzialna za dostarczanie zasilania do całego systemu.
W zależności od wymagań i liczby instalowanych szaf niezbędne jest istotne planowanie infrastruktury obiektu. Często jest ono pomijane w początkowych etapach. Zdarza się, że koszt dodatkowej infrastruktury i robocizny na potrzeby przyłączy, przewyższa wartość samego Edge Data Center. Koszty mogą obejmować dodatkowy generator rezerwowy, transformatory do zasilania odpowiednim napięciem brzegowego centrum przetwarzania danych, rozdzielnicę itd. Dlatego konieczna jest gruntowna ocena obiektu oraz konstrukcji układów mechanicznych i elektrycznych, potrzebnych, aby być w pełni przygotowanym na wdrożenie brzegowe swoich aplikacji IT.
Wyzwanie nr 3: Możliwość skalowania w miarę potrzeb
Aby być naprawdę wydajnym, wdrożenie przetwarzania brzegowego musi być zaplanowane przyszłościowo. Żeby tak się stało, cała instalacja musi być w pełni elastyczna, czyli powinna być zdolna do:
- Szybkiego dodawania akcesoriów. Rama Rittal posiada wstępnie nawiercone otwory rozmieszczone w standardowych odstępach, aby umożliwić łatwe dodawanie bez wiercenia lub spawania.
- Możliwości rekonfiguracji szafy w celu łatwego dopasowania do urządzeń o różnych wielkościach, co zmniejsza całkowitą wymaganą powierzchnię zabudowy
- Podziału na segmenty, aby sprzęt IT mógł być instalowany w tej samej szafie co sprzęt zasilający (nawet jeśli zasilany jest z różnych źródeł).
- Zastosowania różnych metod chłodzenia w tej samej obudowie, aby zminimalizować koszty i powierzchnię zabudowy.
Wyzwanie nr 4: Minimalizowanie skutków trudnych warunków środowiskowych
Systemy Edge mogą być umieszczone w niekontrolowanych środowiskach, w których temperatura, przepływ powietrza i wilgotność nie są monitorowane, jak w tradycyjnych centrach danych. W takich sytuacjach rolą obudowy jest nie tylko chłodzenie i zapewnienie zasilania, ale także ochrona sprzętu IT przed kurzem, zanieczyszczeniami, wilgocią i uszkodzeniami fizycznymi, które obniżają wydajność i prowadzą do kosztownych przestojów.
Obudowy z zamkniętym obiegiem chłodzenia cieczą idealnie nadają się do takich środowisk, ponieważ eliminują konieczność budowania izolowanego środowiska lub wyposażania pomieszczeń w specjalne systemy kontroli klimatu w celu ochrony sprzętu IT. Można je umieścić praktycznie w dowolnym miejscu w obiekcie, często bez konieczności wprowadzania zmian w infrastrukturze. Kluczem jest wybranie poziomu ochrony opartego na odpowiedniej klasie NEMA lub IP dla danego środowiska w celu zabezpieczenia przed określonymi zagrożeniami i warunkami.
Opcje chłodzenia, które nie pozwolą ci stracić przewagi nad konkurencją
Dzisiaj korporacje proszą swoich kierowników IT, aby wprowadzili do swoich organizacji moc Edge Computing – i chcą to zrobić „na wczoraj”. Rozwiązania „pod klucz” Rittal oferują wstępnie skonfigurowaną, standaryzowaną i skalowalną infrastrukturę, dzięki czemu można szybko i pewnie zbudować centrum danych Edge. Dzięki tysiącom instalacji w najtrudniejszych, niekontrolowanych środowiskach dysponujemy wiedzą i doświadczeniem, aby zoptymalizować i unowocześnić wdrożenie przetwarzania brzegowego.
Więcej informacji znajdziesz w naszym katalogu Edge Data Center oraz ebooku




Skomentuj